Fisher™ Dreiwege-Umschaltventil Typ 122A
Das Ventil Typ 122A ist ein leistungsstarkes, wirtschaftliches Dreiwege-Pneumatikschaltventil für Auf/Zu-Anwendungen. Dieses Ventil kann für divergierende oder konvergierende gasförmige Dienste, divergierende Flüssigkeitsdienste mit gasbeladenen Flüssigkeiten und den konvergierenden Flüssigkeitsdienst verwendet werden.
Hauptmerkmale
- Bequeme Installation
- Einfache Leckageerkennung
- Problemlose Wartung
Verwandte Produkte