Fallback image
Product Image

Fisher™ Hochdruckregler Typ 1301F und 1301

Regler Typ 1301F und 1301G sind selbsttätige Hochdruckregler, die in Situationen verwendet werden können, bei denen der Druck von Hochdruckgas zur Verwendung als Pilotversorgungsdruck für pilotgesteuerte Regler oder als Ladedruck für druckbeaufschlagte Regler reduziert werden muss. Regler Typ 1301F und 1301G können auch in vielen anderen Anwendungen als Hochdruckminderungsregler für verschiedene Gase eingesetzt werden.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Langlebige Edelstahlmembran
  • Ersatz-Ventilteller im Lieferumfang enthalten
  • Vielseitigkeit
  • Absperrung nach ANSI Class VI