Fisher™ Druckminderer der Serie 1305
Die Regler der Serie 1305 sind direkt betätigte Druckminderer, die der Hydratbildung und dem Einfrieren des Reglers widerstehen und normalerweise bei Hochdruckleitungen aus Bohrlöchern und Abscheidern verwendet werden. Diese Regler sind für den Betrieb mit Erdgas, Luft, Propan und sonstigen Gasen geeignet.
Hauptmerkmale
- Widersteht Hydratbildung und dem Einfrieren des Reglers
- Langlebig
- Wartungsfreundlich
- Einsatz für hohen Druck
- NACE-Ausführung verfügbar
Verwandte Produkte