Fisher™ Hochdruck-Instrumentenversorgungssystem Typ 1367
Das Fisher Hochdruck-Instrumentenversorgungssystem Typ 1367 nimmt einen Druck von bis zu 138 bar/2 000 psig und reduziert diesen zu einem geregelten Druck, um ihn für die Versorgung von pneumatischen Instrumenten einzusetzen. Dieses System setzt sich aus Filtern, Reglern und Ablassventilen zusammen.
Hauptmerkmale
- Regelung und Schutz vor Überdruck in einem kompletten Paket
- Installationsflexibilität
- Fähigkeit für die kontinuierliche Entfeuchtung
Verwandte Produkte