Fisher™ Dreiwege-Umschaltventile der Serie 168, 168H und 68
Die Umschaltventile der Serie 168 und 168H mit pneumatisch betriebener Dreiwege-Vollhubregelung werden verwendet, um den Druck als Reaktion auf einen voreingestellten Wechsel beim Eingangssignaldruck ein- und auszuschalten.
Hauptmerkmale
- Schnelle, positive Schaltaktion
- Voll einstellbar
- Dreiwege- oder Ein-/Aus-Aktion
- Automatisches oder manuelles Zurücksetzen
Verwandte Produkte