Fallback image
Product Image

Fisher™ Gegendruckregler und Entlastungsventile der Serie 1805

Die Entlastungsventile der Serie 1805 wurden für die Verwendung mit Anlagenleitungsanwendungen entwickelt, die zwischen dem ersten und dem zweiten Regler ein Entlastungsventil benötigen. Die Entlastungsventile der Serie 1805 eignen sich für Erdgas, Luft, Propan oder jedes andere Medium, das mit den internen Ventilteilen kompatibel ist. Der Entlastungsdruck reicht von 0,34 bis 8,6 bar (5 bis 125 psig). Der maximale Druck, einschließlich Aufbau, beträgt 10,3 bar (150 psig).

Hauptmerkmale

  • Dichter Abschluss
  • Einfache Wartung
  • Einfache Einstellung
  • Vollständige Entlüftung
  • Für saure Gase geeignet