Fisher™ Typ 1805P pilotgesteuertes Entlastungsventil
Typ 1805P-6358 ist ein präzises, kostengünstiges, pilotgesteuertes Entlastungsventil, das aus einem Hauptventil Typ 1805P und einem Pilotventil Typ 6358 besteht. Das Ventil ist in Nennweite NPS 2 erhältlich und ermöglicht die Einstellung des Entlastungsdrucks zwischen 0,69 und 6,9 bar (10 und 100 psig) in drei Bereichen. Die Entlastungsdruckeinstellung kann durch Drehen der Steuerfeder-Einstellschraube angepasst werden.
Hauptmerkmale
- Schnelles Schließen nach Betätigung
- Kosteneffizient
- Genau
- Hohe Durchflussleistung
- Geringer Druckaufbau, um vollständige Öffnung zu erzielen
Verwandte Produkte