Fallback image
Product Image

Fisher™ Pumpregelantrieb 1B

Der Fisher Pumpregelantrieb 1B wird eingesetzt, um einen konstanten Auslassdruck an dampfgetriebenen Turbinen oder Kolbenpumpen beizubehalten, und in Anwendungen zur Druckreduzierung und -entlastung. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen Feuerlöschpumpen, Kesselspeisewasserpumpen und Industrie- oder Raffineriepumpen, deren Auslassmedium Öl, Dampf, Luft oder eine andere nicht korrosive Flüssigkeit ist. Der Pumpregelantrieb des Typs 1BR wird mit einem Hubventil mit der Funktion „Abwärtshub öffnet das Ventil“ als Abblaseregler eingesetzt.

Hauptmerkmale

  • Messing- und Stahlkonstruktion gegen Verschleiß und für eine lange Lebensdauer.
  • Wenige bewegliche Teile und einfacher Zugang reduzieren Wartungs- und Ausfallzeiten.
  • Die Federeinstellung ist leicht zugänglich, ohne dass Teile demontiert werden müssen.
  • Leckagefreie Kolbenmanschetten bis zu 66 °C (150 °F) erhältlich.
  • Direktbetätigte Konfiguration bietet eine kürzere Ansprechzeit.