Fallback image
Product Image

Baumann™ 24000F Scheibenkörper-Regelventil

Das Baumann 24000F Regelventil in Scheiben-Ausführung passt auf die ASME- und EN-Leitungsflanschverbindungen und wurde für die Steuerung einer Vielzahl von Prozessflüssigkeiten, Gasen und Dämpfen entwickelt. Diese sehr kompakte Packung bietet die Verbindungsintegrität von Kugelventilen in Flanschausführung und ist dabei deutlich leichter und einfacher anzubringen. Es gibt spezielle Legierungsausführungen, die das Angebot der standardmäßigen Edelstahlausführung S31603 vervollständigen. Das 24000F Ventil ist ein universelles Modulationsventil, das für Prozessleitungsdruckwerte bis zu 99 barg (1440 psig) und Betriebstemperaturen bis zu 537 °C (1000 °F) geeignet ist.

Hauptmerkmale

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Universal valve body construction; 1/2" mates with ASME CL300 & 600FF (Flat Face) and PN10-40 line flanges; 3/4" and 1" mate with ASME CL150, 300, & 600FF and PN10-40 line flanges.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet is available for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Optional Fisher ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Entire actuator and yoke can be removed from the valve assembly while maintaining packing integrity.