Fallback image
Product Image

Baumann™ 24000S Regelventil aus Edelstahl

Das Baumann 24000S Regelventil ist vielseitig einsetzbar, pneumatisch und kann für die Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss verwendet werden. Der CF8M-Ventilkörper aus Edelstahl hält leicht korrosiven Flüssigkeiten stand und ist trotzdem für Anwendungen, in denen normalerweise Kohlenstoffstahl verwendet wird, wirtschaftlich ausreichend.

Hauptmerkmale

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • End connection options are available to meet your piping standards.
  • Dual stem and plug guiding provides increased stability during plug travel.
  • High quality S31600 stainless steel trim materials; S41600 stainless steel trim available.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controllers are available for remote calibration and diagnostics
  • NOLEEK bellows bonnet and single through triple extension bonnets are available.