Fallback image
Product Image

Fisher™ Baumann™ 24000SB – Regelventil für Stangenmaterial

Das Baumann 24000SB Regelventil wird für Anwendungen mit geringem Durchfluss, hohem Druck und industrieller Steuerung empfohlen. Das 24000SB Regelventil ist die optimale Lösung für Anwendungsbereiche, die den Betriebsbereich anderer Fisher Ventile der Serie 24000 übersteigen. Die zahlreichen Anschlussausführungen der Produkte dieser Hochdruck-Serie, wie z. B. mit Gewinde (Standard), Stumpfschweißnaht und mit Flansch, bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es gibt spezielle Nickellegierungsausführungen, die das Angebot der standardmäßigen Edelstahlausführung S31600/S31603 vervollständigen.

Hauptmerkmale

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Optional Fisher™ enhanced ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.