Fisher™ Flüssigkeitssensoren mit Bezugsgefäß der Serie 249
Hauptmerkmale
- Sensoren mit Bezugsgefäß der Serie 249 sind serienmäßig mit einer flüssigkeitsdämpfenden Blende im unteren Ausgleichsanschluss ausgestattet, die zur Stabilität beiträgt, wenn die Behälterkapazität gering ist, und engere Einstellungen des Proportionalventils erlaubt.
- Diese Instrumente können aufgrund der Reaktion des Verdrängers auf kleine Änderungen der spezifischen Dichte für Dichteanwendungen und andere Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine Reaktion auf kleinste Änderungen des Eingangssignals erforderlich ist.
- Es werden nur wenige bewegliche Teile verwendet. Ein spitzes Mitnehmerlager im Sensor hilft, die Reibung im Betrieb zu reduzieren. Sensoren sind für Druckstufen bis zu CL2500 erhältlich.
- Sensoren mit Kafig sind mit einer Vielzahl von Ausrichtungen und Anschlussarten erhältlich, und alle Sensoren können sowohl rechts als auch links montiert werden.
- Das Torsionsrohr kann ohne Ausbau des Torsionsrohrarms ausgetauscht werden.