Fallback image
Product Image

Fisher™ Sensoren ohne Käfig der Serie 249

Fisher Sensoren ohne Käfig der Serie 249 werden gewöhnlich in Anwendungen eingesetzt, die große Verdränger erfordern, die in großen Flanschanschlüssen untergebracht sind. Unterschiedliche Spindellängen ermöglichen das Absenken des Verdrängers bis auf die gewünschte Tiefe. Diese Sensoren wurden so entwickelt, dass sie Veränderungen des Flüssigkeitsfüllstands, der Höhe der Flüssigkeitstrennschicht oder der Dichte/spezifischen Dichte in einem Prozessbehälter mit Hilfe des Archimedischen Prinzips messen.

Hauptmerkmale

  • Diese Geräte können aufgrund der Reaktion des Verdrängers auf geringfügige Veränderungen der spezifischen Dichte für Dichte- wie auch andere Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine Reaktion auf kleinste Veränderungen des Eingangssignals erforderlich ist.
  • Es werden nur wenige bewegte Teile verwendet. Ein spitzes Mitnehmerlager im Sensor hilft, die Reibung im Betrieb zu reduzieren. Sensoren sind für Druckstufen bis zu CL2500 erhältlich.
  • Das Torsionsrohr kann ohne Ausbau des Torsionsrohrarms ausgetauscht werden.