Fisher™ 2500 Pneumatischer Füllstandsregler
Hauptmerkmale
- Der Sollwert, die proportionale Ventilöffnung und das Rücksetzen erfolgen mittels einfachen Drehreglern.
- Es werden nur wenige bewegte Teile verwendet. Ein messerscharfes Mitnehmerlager im Sensor und das Kugellager im plattierten Messing-Instrumentengehäuse für die Drehwelle des Torsionsrohrs tragen zu einem reibungsarmen Betrieb bei.
- Sie sind in einer Vielzahl von Ausrichtungen und Anschlussarten erhältlich, und alle Sensoren können sowohl rechts als auch links montiert werden.
- Diese Instrumente können aufgrund der Reaktion des Verdrängers auf kleine Änderungen der spezifischen Dichte für Füllstandsmessungen, Trennschichten zweier Flüssigkeiten und Dichteanwendungen eingesetzt werden, bei denen eine Reaktion auf kleinste Änderungen des Eingangssignals gefordert ist.
- Der Betrieb kann ohne zusätzliche Teile vor Ort von direkt auf rückwärts und umgekehrt geändert werden.
- Die Erhaltung des Versorgungsdrucks wird bei allen Ausführungen verbessert, da die Relaisentlüftung nur bei Änderung des Eingangssignals geöffnet wird.