Fisher™ Filter vom Typ 252
Der Filter vom Typ 252 ist darauf ausgelegt, Versorgungsgas oder -luft vor dem Eintritt in den Piloten in einem vorgesteuerten Regler, ein Pneumatikinstrument oder sonstige Geräte, die für den ordnungsgemäßen Betrieb Reingas benötigen, zu reinigen. Es ist ein Filter mit erweiterter Länge erhältlich, der über eine größere Abtropfkammer verfügt, um mehr Feuchtigkeit und Ablagerungen zu halten. Die Filtermaterialien entsprechen den Empfehlungen der National Association of Corrosive Engineers (NACE) MR0175.
Hauptmerkmale
- Ausgezeichnete Filterung
- Optionales Ablassventil
- NACE-Konstruktion erhältlich
- Hohe Durchflussraten
Verwandte Produkte