Fallback image
Product Image

Baumann™ 26000 korrosionsbeständiges Regelventil

Das Ventil Baumann 26000 ist ein einzigartiges korrosionsbeständiges Regelventil mit einem flanschlosen Scheibenventilkörper und einem leistungsstarken mehrfedrigen Membranstellantrieb. Die Kombination aus einem Ventilkegel aus massivem korrosionsbeständigem Tantal R05200 oder einer Nickellegierung N10276 und einem druckunterstützten PTFE-Sitz ergibt einen äußerst großen Regelbereich, wodurch die Baureihe 26000 sich ideal für Anwendungen zur pH-Kontrolle eignet. Der Zugriff auf die Innengarnitur erfolgt von oben, wodurch die Instandhaltung vereinfacht und eine lange Betriebsdauer geboten wird.

Hauptmerkmale

  • Wide control range with high rangeability.
  • Solid R05200 tantalum or N10276 nickel alloy valve plug.
  • S31600/S31603 stainless steel valve housing with PTFE body interior.
  • Pressure-assisted seating, up to Class VI shutoff.
  • The combination of primary and secondary valve stem packing ensures process retention.
  • Flangeless body construction, unique thru-hole wafer design for installation between CL150 and 300 and PN 10 through 25 RF or FF line flanges.
  • PTFE encapsulated line flange gaskets (included) permit valve installation between plastic lined slip-on mating flanges.