Fisher Volumenverstärker 2625 werden zusammen mit einem Stellungsregler an einem Drossel-Regelventil eingesetzt, um die Stellgeschwindigkeit zu erhöhen. Der 2625NS ist für den Betrieb in Nuklearanlagen geeignet und besteht aus Elastomerkomponenten, die höheren Temperaturen und Radioaktivität widerstehen. Die Volumenverstärker 2625 und 2625SST sind für den Einsatz in Anwendungen mit sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung (SIS) zertifiziert. Die Zertifizierung wird von exida® Consulting LLC durchgeführt, einem globalen Anbieter von Funktionssicherheit und Prozessleitsystemsicherheit.