Fisher™ Überdruckventile oder Gegendruckregler der Serie 289
Fisher Überdruckventile der Serie 289 sind federbelastete Überdruckventile mit Regelbetrieb, die als ausgangsseitige Druckregler eingesetzt werden, um das System vor Überdruck zu schützen. Ein gleichmäßiges Regelverhalten minimiert während der Entlastung Druckstöße im System. Die Überdruckventile der Serie 289 sind aufgrund ihrer erhöhten Empfindlichkeit durch eine große Membranfläche ideal für Niederdruckeinstellungen geeignet. Sie wurden für die Druckregelung konzipiert, d. h. sie sind keine ASME-Sicherheitsentlastungsventile.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Entlastung mit Regelbetrieb
- Hohe Durchflüsse
- Kleine Bauform
- Zuverlässigkeit aufgrund der Einfachheit
- Kompaktbauweise
Verwandte Produkte