Fisher™ Überdruckventil oder Gegendruckregler des Typs 289P
Das pilotgesteuerte Fisher Überdruckventil des Typs 289P wird als Überdruckschutz für nachgeschaltete Systeme verwendet und ist für den Betrieb mit Erdgas, Luft, Propan und allen anderen Betriebsmedien geeignet, die nicht zu einer Korrosion der internen Teile führen. Gleichmäßige Öffnungsbewegung minimiert bei Notfallmaßnahmen Druckstöße im System. Zum vollständigen Öffnen des Hauptventils für die maximale Entlastungskapazität ist nur ein sehr geringer Druckaufbau über den eingestellten Druck erforderlich. Die externe Steuerleitung ermöglicht eine schnelle, präzise Druckerfassung.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Wirtschaftlich
- Hohe Entlastungskapazität mit geringem Druckaufbau
- Präziser Betrieb
- Schnelles Schließen nach Betätigung
- Wartungsfreundlich
- Robuste Bauweise
- Korrosionsbeständige Befestigungselemente
- Voll nutzbare Kapazität
Verwandte Produkte