Fallback image
Product Image

Fisher™ Druckminderer der Serie 299H

Die pilotgesteuerten Fisher Druckminderer der Serie 299H bieten geregelte Drücke und Kapazitäten für Vertriebs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen mit Eingangsdrücken bis 12,1 bar (175 psi). 299HS mit Typ VSX2 und 299HV mit Typ VSX8 werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Gasversorgung abgesperrt werden muss. Das integrierte Überströmventil der Serie 299HR mit teilweiser Entlastung alarmiert Sie bei einem ausgangsseitigen Druckanstieg über den Sollwert des Reglers. Integrierte Überströmventile Typ 299HSR und 299HVR mit teilweiser Entlastung ermöglichen die Entlastung geringfügiger Überdrücke aufgrund von Wärmeausdehnung.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Einzigartiges Überwachungssystem ohne Entlüftung
  • Genauigkeit
  • Leistungsfähige Druckregelung
  • Höchste Qualität
  • Umrüstung auf externe, interne oder duale Erfassung
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Einfache Wartung
  • Robuste Bauweise