Fisher™ Feder-Membranstellantrieb 3025
Hauptmerkmale
- Abhängig von der Ausführung kann eine maximale Stellkraft von bis zu 76,3 kN (17 155 lbf) erzeugt werden.
- Abhängig von der Antriebsgröße sind Stellwege bis zu 200 mm (8 in.) möglich.
- Ein seitlich montiertes Handrad ist für die manuelle Handradsteuerung erhältlich.
- Die ausfallsichere Betriebsart kann problemlos ohne den Bedarf für zusätzliche Teile vor Ort geändert werden.
- Die robuste Ausführung bietet Stabilität und Korrosionsschutz.