Fisher™ Druckminderer Typ 310A
Hauptmerkmale
- strong>Hohe Kapazität – Das hocheffiziente Design mit axialem Strömungspfad ermöglicht außergewöhnlich hohe Kapazitäten. Dichter Abschluss – Drosselringdesign mit Sitz aus Polytetrafluorethylen (PTFE) im Gehäuse sorgt für einen dichten Abschluss. Präzise Regelung – Gegossene Pilotmembranen bieten ein schmales Proportionalband, und die Registrierung des Ausgangsdrucks an der Hauptmembran ermöglicht ein präzises Regelverhalten. Schnelles Ansprechverhalten – Erfüllt die strikten Anforderungen für das Ansprechverhalten beim Turbinenanlauf und bei Brenngasanwendungen. Absolut kein Entweichen in die Umgebungsluft – Beseitigt Fehlauslösungen und Verschwendung durch entweichendes Gas, indem ein pilotbetriebenes Regelsystem verwendet wird, das 100 % des Gases in das nachgeschaltete System leitet. Hohes Stellverhältnis – Die überdimensionierte Membran und ein einzigartiges Pilotsystem ermöglichen ein hohes Stellverhältnis und bieten ein überragendes Regelverhalten in Systemen mit großen Schwankungen des Bedarfs im nachgeschalteten System. Minimaler Platzbedarf für Installation – Da das Design des Hauptventils die Antriebsfeder umfasst, benötigt der Typ 310A weniger Platz als Regler mit vergleichbarer Kapazität. Lange Lebensdauer bei schwierigen Einsatzbedingungen – Das Metallkegeldesign lenkt Partikel und Schmutz vom Weichsitz weg, um eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Partikelerosion zu ermöglichen und die Lebensdauer zu verlängern.