Fisher™ 3582i elektro-pneumatischer Stellungsregler
Hauptmerkmale
- Die Einstellmöglichkeit von Nullpunkt und Bereich ermöglicht die Verwendung aller standardmäßigen Eingangssignale, einschließlich Teilbereichen.
- Die Geräte einer Familie von Stellungsreglern können für eine Vielzahl von Regelanwendungen verwendet werden. Dadurch werden die Anforderung an die Lagerhaltung von gebräuchlichen Ersatzteilen vereinfacht, und es werden weniger Ersatzteile für die Instandhaltung von anlagenweit installierten Stellungsreglern benötigt.
- Nach Abbau des Deckels können Einstellung von Nullpunkt und Messspanne auf einfache Weise mit einem Schraubendreher und -schlüssel eingestellt werden.
- Schwankungen des Versorgungsdrucks und der Ventilbelastung haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
- Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand. Die aus dem Stellungsregler ausströmende Luftmenge wird an Innenteilen vorbeigeleitet und bietet dadurch zusätzlichen Schutz.
- Durch einfache Anpassungen wird das Umschalten zwischen dem direkten und dem rückwärts wirkenden Betrieb ermöglicht.