Fisher™ Elektropneumatischer Stellungsregler 3620JP
Hauptmerkmale
- Der Stellungsregler ermöglicht eine präzise, schnelle Reaktion auf Eingangssignale und bietet unter den meisten Anlagenbedingungen eine hohe Vibrationsbeständigkeit. Ein geringer Luftverbrauch im Beharrungszustand trägt zum effizienten Betrieb bei.
- Die meisten Teile der Stellungsregler 3620JP sind untereinander austauschbar, wodurch für diese Stellungsregler weniger Ersatzteile auf Lager gehalten werden müssen.
- Nach Entfernen des Deckels können Nullpunkt, Bereich und Übergangspunkt auf einfache Weise mit einem Schraubendreher eingestellt werden.
- Die einfache Einstellung des Nebenregelkreises ermöglicht die Feineinstellung des Stellungsreglers und somit die Optimierung des dynamischen Ansprechverhaltens entsprechend der jeweiligen Antriebsgröße und Anwendung.
- Schwankungen im Versorgungsdruck haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
- Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand. Die aus dem Stellungsregler ausströmende Luftmenge wird an Innenteilen und dem Antriebsgehäuse vorbeigeleitet und bietet dadurch zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Der Umbau des Stellungsreglers von direkter auf umgekehrte Wirkungsweise und umgekehrt kann vor Ort durchgeführt werden und erfordert keine weiteren Teile.