Fisher™ Pneumatischer, einfachwirkender Stellungsregler 3660
Hauptmerkmale
- Die Konstruktion des Stellungsreglers ermöglicht eine präzise, schnelle Reaktion auf Eingangssignale und bietet unter den meisten Anlagenbedingungen eine hohe Vibrationsbeständigkeit.
- Eine auf einfache Weise einstellbare Verstärkung und Dämpfung ermöglichen die genaue Anpassung der Stabilität des Stellungsreglers an spezifische Anwendungsanforderungen.
- Der Stellungsregler verarbeitet ein standardmäßiges pneumatisches Eingangssignal von einem Regelgerät. Dieser Stellungsregler kann mit Eingangssignalbereichen im Teilbereichsbetrieb (Split-Range) verwendet werden und ermöglicht die einfache Einstellung von Nullpunkt und Bereich.
- Die meisten Teile des Stellungsreglers 3660 sind untereinander austauschbar, wodurch für diesen Stellungsregler weniger Ersatzteile auf Lager gehalten werden müssen.
- Gehäuse und Deckel widerstehen mechanischen Vibrationen und rauer Handhabung.
- Die Einstellung von Nullpunkt und Bereich kann bei angebrachtem Deckel vorgenommen werden.