Fisher™ Elektropneumatischer Stellungsregler 3661
Hauptmerkmale
- Die Konstruktion des Stellungsreglers ermöglicht eine präzise, schnelle Reaktion auf Eingangssignale und bietet unter den meisten Anlagenbedingungen eine hohe Vibrationsbeständigkeit. Ein geringer Luftverbrauch im Beharrungszustand trägt zum effizienten Betrieb bei.
- Eine auf einfache Weise einstellbare Verstärkung und Dämpfung ermöglichen die genaue Anpassung der Stabilität des Stellungsreglers an spezifische Anwendungsanforderungen.
- Der Stellungsregler verarbeitet ein standardmäßiges mA-Gleichstrom-Eingangssignal von einem Regelgerät. Dieser Stellungsregler kann mit Eingangssignalbereichen im Teilbereichsbetrieb (Split-Range) verwendet werden und ermöglicht die einfache Einstellung von Nullpunkt und Bereich.
- Die meisten Teile der Stellungsregler 3661 sind untereinander austauschbar, wodurch für diese Stellungsregler weniger Ersatzteile auf Lager gehalten werden müssen.
- Gehäuse und Deckel widerstehen mechanischen Vibrationen und rauer Handhabung.
- Die Einstellung von Nullpunkt und Bereich kann bei angebrachtem Deckel vorgenommen werden.