Fisher™ Pneumatischer Stellungsregler 3710
Hauptmerkmale
- Stellungsregler 3710 verwenden bewährte Schieberventil-Technologie. Die daraus resultierende einfache Bauweise ermöglicht ein präzises, schnelles Reaktionsverhalten bei einer großen Zahl an Schaltspielen.
- Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand.
- Bei Verwendung von O-Ringen und einer Eingangsmembran aus EPDM (Ethylenpropylen) können Stellungsregler 3710 in Anwendungen mit Tieftemperaturen eingesetzt werden.
- Stellungsregler 3710 mit O-Ringen und einer Eingangsmembran aus Fluorkarbon oder EPDM können in Anwendungen mit speziellen Werkstoffanforderungen eingesetzt werden, beispielsweise in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen Industrie und bei der Tabakverarbeitung.
- Schwankungen im Versorgungsdruck und in der Umgebungstemperatur haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
- Zwischen dem Stellungsregler 3710 und dem Antrieb können Anschlüsse, Rohrleitungen und anderes Zubehör installiert werden, um die Diagnose des Gesamtsystems aus Ventil/Antrieb/Stellungsregler zu ermöglichen.