Fallback image
Product Image

Fisher™ Elektropneumatischer Stellungsregler 3720

Fisher elektropneumatische Stellungsregler 3720 sind für die Verwendung mit Membran- oder Kolbendrehantrieben ausgelegt. Diese Stellungsregler sorgen für die gewünschte Position einer Ventilkugel oder eines Klappenblatts in Abhängigkeit von einem bestimmten Eingangssignal. Der 3720 resultiert aus dem Anbau eines elektropneumatischen Fisher Wandlers 3722 an den Stellungsregler 3710. Der Stellungsregler positioniert ein Ventil in Abhängigkeit von einem Gleichstrom-Eingangssignal und kann problemlos als einfach- oder doppeltwirkend für Drehantriebe konfiguriert werden.

Hauptmerkmale

  • Stellungsregler 3720 verwenden eine bewährte Schieberventil-Technologie. Die daraus resultierende einfache Bauweise ermöglicht ein präzises, schnelles Reaktionsverhalten bei einer großen Zahl an Schaltspielen.
  • Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand.
  • Bei Verwendung von O-Ringen und einer Eingangsmembran aus EPDM (Ethylenpropylen) können Stellungsregler 3720 in Anwendungen mit Tieftemperaturen eingesetzt werden.
  • Können in Anwendungen mit speziellen Werkstoffanforderungen eingesetzt werden, beispielsweise in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen Industrie und bei der Tabakverarbeitung.
  • Nach Entfernen des Deckels sind alle Innenteile einfach zugänglich.
  • Schwankungen im Versorgungsdruck und in der Umgebungstemperatur haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
  • Zwischen dem Stellungsregler 3720 und dem Antrieb können Anschlüsse, Rohrleitungen und anderes Zubehör installiert werden, um die Diagnose des Gesamtsystems aus Ventil/Antrieb/Stellungsregler zu ermöglichen.
  • Eine standardmäßige, flache Positionsanzeige oder eine optionale Leuchtanzeige können einfach an den Deckel des Stellungsreglers angebaut werden.