Die Fisher 377 Schaltventile unterstützen Sie bei der Aufrechterhaltung des normalen Prozessbetriebs in Anwendungen, in denen eine spezielle Ventil- oder Antriebswirkung erforderlich ist. Wenn der Versorgungsdruck unter den Auslösepunkt abfällt, verriegelt das Schaltventil mittels Stellantrieb in der oberen, in der letzten oder in der unteren Position. Wenn der Versorgungsdruck über den Auslösepunkt steigt, wird das Schaltventil 377 automatisch zurückgesetzt, und das System kehrt wieder in den normalen Betrieb zurück.