Fisher 4194 Differenzdruckregler zeigen den Differenzdruck und Sollwert des Prozesses auf einer einfach ablesbaren Prozessanzeige an. Diese Steuergeräte erkennen zwei unterschiedliche Drücke und vergleichen diese mit einem benutzerdefinierten Sollwert. Sie sind für rein proportionale Regelung, proportionale Regelung plus Rücksetzung und Schaltdifferenzregelung erhältlich. Das Steuergerät ist außerdem mit Anti-Reset-Windup, interner automatischer/manueller Station und externer Einstellbarkeit für den Sollwert erhältlich. 4194-Regler werden in Branchen eingesetzt, in denen Prozessüberwachung und genaue Messung von Differenzdrücken erforderlich sind.