Fallback image
Product Image

Fisher™ 4196 Temperaturregler mit Anzeige

Die temperaturanzeigenden Regler 4196 von Fisher zeigen Prozesstemperatur und Sollwert auf einer einfach ablesbaren Prozessskala an. Die Regler werden in Branchen eingesetzt, in denen eine präzise Prozessüberwachung und Temperaturregelung erforderlich ist.

Hauptmerkmale

  • Die einfache Bauweise ermöglicht eine schnelle, einfache Wartung und eine minimale Lagerhaltung an Ersatzteilen.
  • Die Einstellung des Sollwerts, die Einstellung von Nullpunkt und Messspanne des Prozesszeigers sowie das Umschalten zwischen direkter und umgekehrter Wirkung erfolgen schnell und ohne Spezialwerkzeuge.
  • Die einfache Bauweise und die geringe Masse der internen Teile ermöglichen es dem Regler, den in den meisten Anlagenumgebungen auftretenden Vibrationen standzuhalten.
  • Zwei rote Zeiger auf einer 114 mm (4 1/2 in), Weiß-auf-Schwarz-Skala zeigen Prozesstemperatur und Abweichung vom Sollwert auf einen Blick.
  • Das Relais- und Düsendesign reduziert den stationären Luftverbrauch auf bis zu 0,09 normale m3/h (3,5 scfh).
  • Robustes Kunststoffgehäuse widersteht korrosiven Umgebungen. Der interne Aufbau kann so gewählt werden, dass er bei Versorgungsdruck korrosiven Medien, wie z. B. Sauergas, widersteht.