Der Fisher 4200 Stellungsrückmelder erfasst die Stellung von Dreh- oder Hubventilen, Entlüftungen, Klappen und anderen Geräten. Bei der Montage des Instruments wird eine Potentiometerwelle zur Erfassung der mechanischen Bewegung mechanisch mit dem Gerät verbunden. Das Instrument kann mit Standard- oder langem Stellweg für Anwendungen mit Hubantrieb eingesetzt werden. Für Anwendungen mit langem Stellweg wird ein mit der Hubwandlereinheit verbundenes Multi-Turn-Potentiometer verwendet, um die lineare Bewegung der Antriebsspindel oder anderer Geräte zu erfassen. Das Instrument kann mit Standardeigenschaften auch an Schwenkantrieben verwendet werden.