Fallback image
Product Image

Fisher™ 4660 pneumatisches Hoch-/Niederdruck-Steuerventil

Das pneumatische Hoch-/Niederdruck-Steuerventil 4660 von Fisher aktiviert Sicherheitsabschaltsysteme für Durchflussleitungen, Produktionsbehälter und Kompressoren. Das Steuerventil ist lieferbar mit einzelner oder doppelter Sollwerteinstellung, unter Verwendung von Schaltpunkten zur Aufrechterhaltung des vollen Ausgangsdrucks bei einem Prozessdruck innerhalb des Sollwertbereiches. Bei einem Prozessdruck außerhalb dieses Bereiches schaltet das Steuerventil von vollem Ausgangsdruck auf null Ausgangsdruck. Der primäre Schaltmechanismus in diesem Steuerventil ist eine Block- und Ablassbaugruppe. Diese Konstruktion kann sowohl in Block-und Ablasssystemen als auch in reinen Ablasssystemen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Die Reproduzierbarkeit entspricht den Prüfungstoleranzen des U.S. Minerals Management Service gemäß der Anordnung Nr. 5 von Outer Continental Shelf (OCS) und ist in der Norm RP14C des American Petroleum Institute (API) festgelegt.
  • Die einfache modulare Bauweise in Kombination mit einer Reihe von vorverpackten Teilekits ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung der Vorstufe.
  • Die ausgewählten Konstruktionswerkstoffe schützen die Steuerventile vor korrosiven Umgebungsbedingungen.
  • Das robuste Rohrfeder-Sensorelement und die stoßdämpfenden Schaltpunkte dämpfen die Einflüsse von Vibrationen.
  • Hochauflösende Standard-Sollwerteinstellungen sind einfach einzustellen, nicht interaktiv und können so gesperrt werden, dass der gewünschte Sollwert beibehalten wird.
  • Ein Steuerventil liefert je nach Anwendung entweder eine Hoch-/Tief-Funktion oder einen einzigen Schaltpunkt.
  • Eine Funktion zum Prüfen des Versorgungsdrucks steht zur Verfügung.
  • Eine Rohrfeder aus einer Nickellegierung ist für die Anwendungen erhältlich, in denen die Steuerventile der NACE-Norm MR0175-2002 entsprechen müssen.