Fisher™ 4680 Pilotregler ohne Entlüftung
Aufbauend auf seiner langen Tradition von pneumatischen Reglern bietet Emerson seinen ersten Regler ohne Entlüftung an: den Fisher™ 4680 Pilotregler. Dieses vollständig mechanische Gerät bietet Kunden in der Midstream- und Downstream-Erdgasindustrie eine zuverlässige und vielseitige Lösung für die Druckregelung mit einem Hub- oder Drehstellventil und ermöglicht dabei im stationären Zustand einen emissionsfreien Betrieb.
Hauptmerkmale
- Keine Emissionen im stationären Zustand.
- Der modulare Aufbau ermöglicht direkte und umgekehrte Konfigurationen.
- Vereinfachtes Einstellen mit intuitiver Sollwertschraube und Totzonen-Einstelltrommel.
Verwandte Produkte