Fisher™ Kolbenantriebe ohne Antriebslaterne der Serie 480
Hauptmerkmale
- Antriebe mit oder ohne Stellungsregler und Dämpfungselementen sind in einer Vielzahl an Größen, Stellgeschwindigkeiten, Stellkräften und Stellwegen lieferbar, um den meisten Prozessanforderungen gerecht zu werden.
- Die Ausführung ohne Antriebslaterne ermöglicht den engen Anbau an das Regelgerät mittels Halterung durch Direktmontage oder einen Oberteilflansch.
- Der Zylinder kann mit einem Versorgungsdruck zwischen 2,4 bar (35 psig) und 10,3 bar (150 psig) betätigt werden.
- Die Antriebe verfügen über einen maximalen Nennhub von 206 mm (8,125 in.).
- Die Wirkungsweise von Stellungsregler/Antrieb kann unkompliziert vor Ort geändert werden; der Umbau erfordert keine zusätzlichen Teile. Empfindlichkeit, Stellweg und Startpunkt des Stellungsreglers werden vom Hersteller eingestellt und müssen nur dann neu eingestellt werden, wenn sich die Betriebsbedingungen ändern oder wenn die Wirkungsweise des Stellungsreglers geändert wird.