Fallback image
Product Image

Fisher™ Testmessgerätebaugruppen der Serie 50

Die Serie 50 von Fisher ist ein Sortiment an Messgeräten für ein breites Spektrum an Druckmessungen sowohl im Labor als auch im Feld. Diese Messgeräte sind in einem schwarzen Kunststoffgehäuse aus ABS Terluran mit geformtem Kunststofffenster untergebracht. Das Messgerät vom Typ 50P-2 unterscheidet sich vom Messgerät des Typs 50-2 nur dadurch, dass es den Druck durch einen flexiblen Schlauch anstatt einer 1/4-NPT-Verbindung misst.

Hauptmerkmale

  • Vielseitigkeit
  • Hohe Sichtbarkeit
  • Praktische Anschlüsse