Fallback image
Product Image

Fisher™ Baumann™ 51000 Hochdruckventil für geringe Durchflussmengen

Das Fisher Baumann Regelventil 51000 eignet sich ideal für anspruchsvolle Hochdruckregelungsanwendungen mit geringem Durchfluss, die häufig in Laboren und Pilotanlagen zu finden sind. NPS-1/4- oder 1/2-Ventilbaugruppen bestehen standardmäßig entweder aus Feingussedelstahl oder aus einer N10276 Nickellegierung. Ausführungen mit anderen hohen Nickellegierungsanteilen erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Features a compact size.
  • Suitable for sticky fluids and corrosive atmospheres.
  • Investment cast stainless steel body in 1/4 and 1/2 inch sizes or barstock N10276 nickel alloy. Other alloys available.
  • Class VI shutoff with soft seat available. Up to 207 barg (3000 psig) at 37° (100°F).
  • Rugged bolted bonnet design.
  • Wide flow capacity range. Maximum rated Cv ranges from 0.00013 to 2.5 (0.0002 to 2.16 Kv).
  • Actuator is corrosion-resistant.
  • Available without positioner for fail open or fail close applications.