Fisher™ elektropneumatische Messwandler der Serie 546
Hauptmerkmale
- Die hohe Eigenfrequenz der beweglichen Teile des Torsionsmotors macht den Vibrationseinfluss unerheblich. Entspricht den typischen seismischen Anforderungen für den Betrieb in Nuklearanlagen.
- Die Einstellmöglichkeiten per Schraubendreher für Messspanne und Nullpunkt sind günstig angeordnet und mit Pfeilen markiert, welche die Drehrichtung zum Erhöhen der Einstellwerte angeben.
- Für den rückwärts wirkenden Betrieb sind keine zusätzlichen Teile erforderlich.
- Ein integriertes pneumatisches Relais ist außen montiert und kann entfernt werden, ohne dass elektrische oder Druckanschlüsse verändert werden müssen und die Explosionssicherheit beeinträchtigt wird.