Fisher™ Kolbenantrieb 585C
Hauptmerkmale
- Abhängig von der Ausführung kann eine maximale Stellkraft von bis zu 111 kN (25 000 lbf) erzeugt werden.
- Abhängig von der Antriebsgröße sind Stellwege bis zu 203 mm (8 in.) möglich.
- Die universelle NAMUR-Montage gewährt eine einheitliche Montagemethode und bietet ebenso Vibrationsbeständigkeit gemäß ISA-S75.13.
- Die doppeltwirkende Konstruktion ermöglicht eine steife, präzise Positionierung.
- Antriebe 585C in Größe 25 und 50 sind mit einem oben angebrachten Handrad ausgestattet. Alle anderen Größen des Antriebs 585C können mit einem seitlich angebrachten Handrad versehen werden.
- Die Antriebsgrößen 25 und 50 sind mit Vorspannfedern erhältlich. Eine unter dem Kolben installierte Vorspannfeder fährt die Antriebsspindel bei Verlust des Versorgungsluftdrucks vollständig ein, und eine über dem Kolben installierte Vorspannfeder fährt die Antriebsspindel bei Verlust des Zylinderdrucks vollständig aus.