Fallback image
Product Image

Fisher™ 6012 Entlüftungsdiffusor

Fisher 6012 Entlüftungsdiffusoren bieten nachgewiesenermaßen Geräusch- und Vibrationsminderung bei Entlüftungsanlagen. Hierfür beaufschlagt ein Ausblasdiffusor das Regelventil während des Abblasvorgangs zur Atmosphäre mit einem Gegendruck und teilt sich den gesamten Druckabfall mit dem Entlüftungsventil. Dadurch wird das am Entlüftungsventil und am Abblasanschluss zur Atmosphäre auftretende Geräusch gemindert. Fisher 6013 Entlüftungsdiffusoren sind mit einer äußeren Hülle ausgestattet, um den Einsatz in Belüftungsanlagen von Kraftwerken zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

  • Das Diffusorkonzept ist in mehreren einzigartigen Ausführungen erhältlich, die Lösungen für verschiedenste Anwendungen bieten. Der Diffusor muss nicht unmittelbar im Anschluss an das Regelventil installiert werden.
  • Eine richtig ausgewählte Diffusor-Ventil-Kombination kann zu einer Geräuschminderung von bis zu 40 dBA führen.
  • Eine Diffusor-Ventil-Kombination behält die Druck-/Durchflussregelung bei, die für ein standardmäßiges Regelventil typisch ist. Dazu kommt, dass die Erzeugung von potenziell schädlichen Geräuschen und Vibrationen reduziert wird.
  • Alle Fisher Diffusoren, sowohl Inline- als auch Entlüftungsdiffusoren, sind robuste statische Geräte, die nach der Installation keine Wartung erfordern. Die Kombination dieser Leistungsmerkmale bietet eine erhöhte Geräuschminderung bei reduzierten Kapitalkosten.