Fallback image
Product Image

Fisher™ Gewerbe-/Industrieregler der Serie 627

Die direkt betätigten Fisher Druckminderer der Serie 627 eignen sich für Nieder- und Hochdrucksysteme. Diese Regler können mit Erdgas, Luft oder einer Vielzahl von anderen Gasen verwendet werden. Die Leistungsmerkmale variieren gemäß der Ausführung.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Internes Überdruckventil
  • Typ 627R und 627MR mit Hubbegrenzer
  • Betriebskontrollleuchte für Entlastung
  • Einfache Wartung
  • Anpassungsfähige Installation
  • Anwendungsvielseitigkeit
  • Manipulationssicher
  • Große Auswahl an Durchflussfunktionen
  • Druckentlastete Innengarnitur