Fallback image
Product Image

Fisher™ Druckminderer der Serie 627F

Typ 627F pilotbetriebene Druckminderer bieten überragende Leistungsmerkmale für den Einsatz bei Druckfaktormessungen (Festfaktor-Fakturierung). Typ 627F umfasst einen werkseitig installierten Typ 6351F Pilot und eine externe Registrierung, für die eine Steuerleitung/Auslaufstrecke erforderlich ist.

Hauptmerkmale

  • Genauigkeit für Druckfaktormessungen
  • Anwendungen
  • Einfache Wartung
  • Anpassbarkeit der Installation
  • Manipulationssicher
  • Große Auswahl an Durchflussfunktionen
  • Dichter Abschluss