Fisher™ Druckminderer vom Typ 627W und 627WH
Die Fisher Druckminderer vom Typ 627W und 627WH sind direkt betätigte Regler für den Einsatz mit Flüssigkeiten. Sie sind in den Nennweiten DN 20, 25 und 50 (NPS 3/4, 1 und 2) und in entsprechenden Werkstoffen für Flüssigkeitsanwendungen lieferbar.
Hauptmerkmale
- Wartung im eingebauten Zustand
- Dichte Absperrung
- Hohe Vielseitigkeit
- Robuste Bauweise
- Edelstahlausführung
Verwandte Produkte