Fisher™ Regler des Typs 630
Fisher Regler des Typs 630 Big Joe™ sind direkt betriebene, federbelastete Druckminderer, die in den Nennweiten DN 25 und 50 (NPS 1 und 2) erhältlich und für maximale Eingangsdrücke bis zu 103 bar (1500 psi) und Ausgangsdrücke ab 0,21 - 34,5 bar (3-500 psi) geeignet sind. Regler des Typs 630 können mit Erdgas, Luft oder einer Vielzahl anderer Gase verwendet werden, z. B. als Erstregler für Leitungen im landwirtschaftlichen Bereich oder als Hochdruck-Industrieregler. Sie können in der Praxis auch als Entlastungsventil verwendet werden.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Hochdruckfähig
- Robuste Bauweise
- Verbesserte Kontrolle bei Niederdruck
- Für saure Gase geeignet
Verwandte Produkte