Fallback image
Product Image

Fisher™ Typ 630R Entlastungsventil

Der Typ 630R ist ein allgemein einsetzbares Entlastungsventil, verfügbar in den Nennweiten DN 25 und 50 (NPS 1 und 2), für Kompressorstationen, Raffinerien und ähnliche Anlagen, die Gegendruckregelung bis zu 7,2 bar (250 psi) erfordern. Verfügbar als Hoch- und Niederdruckausführung. Niederdruckventile haben eine größere Membranfläche, um eine feinfühlige Regelung bei niedrigen Druckeinstellungen zu ermöglichen. Hochdruckventile halten Einlassdrücken bis 37,9 bar (550 psi) stand und können Drücke bis 17,2 bar (250 psi) regeln.

Hauptmerkmale

  • Dichter Abschluss
  • Problemlose Wartung
  • Einfache Anwendung
  • Austauschbarkeit
  • Für saure Gase geeignet