Fallback image
Product Image

Fisher™ Hochdruck-Absperrventile der Serie 634

Fisher Types 634 and 634M high-pressure shut-off valves serve to provide overpressure protection by containment.

Die Fisher Hochdruck-Absperrventile vom Typ 634 und 634M bieten einen Überdruckschutz durch Einschluss. Das Absperrventil des Typs 634 mit interner Erfassung wird zwischen einem Druckminderer und einem nachgeschalteten System oder Gerät installiert. Das Absperrventil des Typs 634M mit externer Erfassung erfordert eine Steuerleitung und wird einem Druckminderer vorgeschaltet.

Hauptmerkmale

  • Überdruckschutz ohne entweichendes Gas
  • Dichter Abschluss
  • Vielseitige Anwendungen
  • Einfache Wartung