Fallback image
Product Image

Fisher™ Vorsteuerungsventil der Baureihen 6350 und 6360

Teilenummer: 6350 6360

Stck.:

Fisher Vorsteuerungsventile der Baureihen 6350 und 6360 werden mit einem von verschiedenen Hauptventilen zur Druckreduzierung oder Druckentlastung oder mit Gegendruckanwendungen verwendet. Jedes dieser Vorsteuerungsventile kann für Gasanwendungen verwendet werden. Eine Ausnahme ist das Vorsteuerungsventil des Typs 6351, das für Flüssigkeitsanwendungen verwendet werden kann.

Hauptmerkmale

  • Problemlose Ventilkegelwartung
  • Justierbare Verstärkung für eine regelbare Leistung