Fisher™ 6365 und 6358 Pilotventilserien
Die Fisher 6365 und 6358 Pilotventilserien werden üblicherweise mit einem oder mehreren verschiedenen Hauptventilen bei Entlastungs- und Gegendruckanwendungen eingesetzt. Alle Pilotventile dieser Serien können für Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen eingesetzt werden.
Hauptmerkmale
- Kompatibel mit mehreren Hauptventilen Justierbare Verstärkung für eine regelbare Leistung Niedriger Druckaufbau Pilotventile der Serie 6358 senken den Druckaufbau, um das System vor Überdruck zu schützen.
Verwandte Produkte