Fallback image
Product Image

Fisher™ Pilotgesteuertes Entlastungsventil oder Gegendruckregler Typ 63EG-98HM

Type 63EG‑98HM suits gas, liquid, or steam. For high temps or corrosive service, EPDM or FFKM ensure class VI shutoff.

Der Typ 63EG-98HM kann für Gas-, Flüssigkeits- oder Dampfanwendungen verwendet werden. Der Typ 63EG-98HM verwendet für Anwendungen bis zu 288 °C Hochtemperatur-Ethylenpropylen (EPDM) oder Perfluorelastomer (FFKM) für die Absperrung der Klasse VI. Bei Verwendung in korrosiven Anwendungen sind Perfluorelastomer (FFKM) und andere Elastomere erhältlich, die überlegene Beständigkeit gegen Hitze und die meisten korrosiven Chemikalien bieten.

Hauptmerkmale

  • Unterschiedliche Werkstoffe
  • Chemisch kompatible Elastomere
  • Schnelles Ansprechverhalten
  • NACE-Verfügbarkeit
  • Einfacher Umbau in Differenzdrucksteuerung
  • Vielseitig für flüssige und gasförmige Anwendungen