Fallback image
Product Image

Fisher™ Entlastungsventil des Typs 63EGLP

Das Entlastungsventil des Typs 63EGLP bietet einen maßgeblichen Überdruckschutz für LP-Gas-Lagertanks. Im Vergleich zu Entlastungsventilinseln verfügen sie über eine um 40 % höhere Entlastungskapazität sowie geringere Installations- und Wartungskosten. Ein einziges Entlastungsventil schützt eine über 3 000 ft² große Oberfläche, indem es Entlastungskapazitäten von mehr als 38.790 SCFM ermöglicht. Die einzigartige Dual-Pilot-Bauweise ermöglicht den Ausbau des Piloten für die Sollwertverifizierung und Wartung, ohne den Tank drucklos machen zu müssen.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • 40 % mehr Entlastungskapazität als Entlastungsventilinsel
  • Eine einzige Einheit schützt Tanks mit über 3 000 ft² Oberfläche mit Kapazitäten von mehr als 38 790 SCFM
  • Dual-Pilot-Baugruppe ermöglicht den einfachen Austausch der Vorsteuerung, ohne den Tank drucklos machen zu müssen
  • Einstelldruck kann verifiziert werden, ohne dass das Ventil außer Betrieb genommen werden muss
  • Pilotgesteuerte Bauweise ermöglicht eine präzise Druckentlastung
  • Geringe Installations- und Wartungskosten